Publikovat produkty
ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only
Roca

ARMANI - ISLAND Large interior organization container, for lower drawer only

Large interior organization container, for lower drawer only
Specifikace
  • Acute attention to detail is present in every element of this collection. This capacious organization container with a dark oak finish can be used individually or in conjunction with others in the lower drawer of every vanity in the Island and Baia collection. It allows you to fully customize your personal storage solution, and ensure any type of cosmetic or hygiene product is tidy and accessible. Enhance the function of this container by complementing it with the versatile shallow organization tray (Ref. A856542128).
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota856541128
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůIsland
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)140
  • Šířka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód ETIMEG017960
  • Název ETIMFurniture
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Kód CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets