Publikovat produkty
MINI Mirror cabinet
Roca

MINI Mirror cabinet

Mirror cabinet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota856692xxx
  • Skupina výrobkůMirror cabinets
  • Skupina produktůMini
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)600
  • Šířka (mm)140
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálChipboard
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings