Publikovat produkty
THE GAP ORIGINAL 500 Base unit
Roca

THE GAP ORIGINAL 500 Base unit

Base unit 500

Finishes: 150 Mood Teak & 806 Gloss white

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota856967xxx
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůThe Gap Original
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)320
  • Šířka (mm)414
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Vedlejší materiálPVC
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
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
Podobné produkty