Publikovat produkty
THE GAP ORIGINAL 350 Reversible column unit
Roca

THE GAP ORIGINAL 350 Reversible column unit

Reversible column unit

Finishes: 150 Mood Teka & 806 Gloss white


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota856969xxx
  • Skupina výrobkůAuxiliary furniture
  • Skupina produktůThe Gap Original
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1200
  • Šířka (mm)200
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálMDF
  • Vedlejší materiálChipboard
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Popis Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
  • Kód CSI UniFormat IIE20
  • Název CSI UniFormat IIFURNISHINGS