Publikovat produkty
BEYOND Column unit
Roca

BEYOND Column unit

Column unit 1400mm
Adjustable height shelves
Closing and opening system: Soft close doors
Internal shelves: 5
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota857237xxx
  • Skupina výrobkůAuxiliary furniture
  • Skupina produktůBeyond
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1400
  • Šířka (mm)309
  • Hloubka (mm)400
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Číslo OmniClass23-21 19 00
  • Název OmniClassCasework
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
Podobné produkty