Publikovat produkty
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
    Roca

    Inspira Column unit with two doors

    Column unit with two doors. Inspira is a striking collection that blends innovative design with bold shapes and a timeless style. It features thin aluminum frames, Fineceramic® washbasins, and contemporary colours. The collection offers flexible options, including floating one-drawer units or traditional two-drawer units, with increased storage and functionality.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota857848XXX
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůInspira
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-03-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1750
    • Šířka (mm)323
    • Hloubka (mm)400
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework