Publikovat produkty
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
    Roca

    Verso - Base unit with one drawer

    Base unit with one drawer. Designed for flexibility, the Verso collection offers elevated style with premium finishes. Its modular system allows tailored configurations with different combinations of drawers, doors and shelves to suit a variety of bathroom needs.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota858028XXX
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůVerso
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-06-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)275
    • Šířka (mm)585
    • Hloubka (mm)454
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets