Publikovat produkty
Meridian Base unit with two drawers for basin
Roca

Meridian Base unit with two drawers for basin

Base unit with two drawers for basin. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
Specifikace
  • Compatible with: A327742000 Wall-hung Fineceramic® basin
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota858101XXX
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůMeridian
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)565
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
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
Podobné produkty