Publikovat produkty
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer
Roca

Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer

4.3 z 5 hvězdiček4.3(8 recenze)
Glasgow Stainless steel single bowl kitchen sink and right drainer. Stainless steel kitchen sinks collection characteristic for its different combinations of bowls, mixing big and small sizes, and its different drainer shapes.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota873101C01
  • Skupina výrobkůKitchen sinks
  • Skupina produktůGlasgow
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)180
  • Šířka (mm)500
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Dřezy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
  • Popis Uniclass 2015Kitchen sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures