Publikovat produkty
Victoria Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer
Roca

Victoria Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer

Stainless steel single bowl kitchen sink and left drainer. A comprehensive collection of kitchen sinks in five sizes and different bowl combinations and drainer positions. For all types of kitchens, from the smallest ones to those with ample dimensions.
Specifikace
  • Compatible with: A506405607 Aqua. Space saving trap for single bowl kitchen sinks A506405407 Aqua. Trap for single bowl kitchen sinks
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota874801A01
  • Skupina produktůVictoria
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-05-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)160
  • Šířka (mm)490
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Dřezy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks