Publikovat produkty
In-Wall Duplo In-tank frame
Roca

In-Wall Duplo In-tank frame

Duplo In-tank frame. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
Specifikace
  • Compatible with: A803094001 - In-Wash® Inspira In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply. A803104001 - In-Wash® Insignia In-Tank® - Vitreous china Rimless wall-hung smart toilet with integrated tank. Heated seat and cover included. Needs power supply. A893301000 - In-Tank® - Wall-hung toilet with integrated tank within the unit. Includes "L" type support, seat and cover. Needs power supply. A893302000 - In-Tank® - Wall-hung toilet with integrated tank within the unit. Includes "I" type support, seat and cover. Needs power supply.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota890078100
  • Skupina výrobkůIn-wall tanks
  • Skupina produktůIn-Wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-31
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1142
  • Šířka (mm)40
  • Hloubka (mm)474
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
  • Název OmniClassWater Closet Tanks
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
Podobné produkty