Publikovat produkty
IN-WALL EP2 (compact version)
Roca

IN-WALL EP2 (compact version)

Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice
Specifikace
  • Compatible with: 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota890103009
  • Skupina výrobkůFlush plates
  • Skupina produktůIn-Wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-07-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)162
  • Šířka (mm)252
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCPohon
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-27 33 00
  • Název OmniClassValve Actuators
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures