Publikovat produkty
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Matt finish dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Matt finish dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Matt finish dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Matt finish dual flush operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Matt finish dual flush operating plate for concealed cistern
    Roca

    IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Matt finish dual flush operating plate for concealed cistern

    PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern Colours and finishes: 7 Matt White, 6 Matt Black, B Matt beige, M Matt Brown & P Matt pearl
    Specifikace
    • Compatible with: 890070200 BASIC TANK COMPACT (ONE) - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC COMPACT (ONE) - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota89018920x
    • Skupina výrobkůFlush plates
    • Skupina produktůIn-Wall
    • Datum zveřejnění2021-03-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCPohon
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-27 33 00
    • Název OmniClassValve Actuators
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures