Publikovat produkty
ARMANI - BAIA Electronic flush operating plate
ARMANI - BAIA Electronic flush operating plate
    Roca

    ARMANI - BAIA Electronic flush operating plate

    Electronic flush operating plate

    Specifikace
    • This high-performance touchless electronic plate has a sleek, sophisticated design and provides a smooth, reliable flush at the wave of a hand. This dual flush plate is compatible with duplo support for wall-hang WC (Ref. A890090400). Made of back painted glass with an exclusive pattern in the unique Greige and Dark Metallic finishes.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA8901900xx
    • Skupina výrobkůFlush plates
    • Skupina produktůBaia
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-12-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)4
    • Šířka (mm)160
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCPohon
    • Číslo OmniClass23-27 33 00
    • Název OmniClassValve Actuators
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures