Publikovat produkty
CLIFF Step Gris 30X60
Roca
Archivovány

CLIFF Step Gris 30X60

Step Gris
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFKXT757021
  • Skupina výrobkůTiles
  • Skupina produktůCliff
  • TypObjekt
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)30
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCTiles and flagstones
  • Kód UNSPSC301317
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Název OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Kód CSI UniFormat IIC3020
  • Název CSI UniFormat IIFloor Finishes