Publikovat produkty
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel. o create a corner entry enclosure 2L2, 2 units of L2 must be ordered. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaM12A2BC7D001XNMN
    • Skupina výrobkůShower screens
    • Skupina produktůVictoria Plus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Číslo OmniClass23-31 17 25
    • Název OmniClassShower Screens