Publikovat produkty
VICTORIA L2 700 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

VICTORIA L2 700 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install with another L2 forming a corner entry enclosure (2L2). Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm. To create a corner entry enclosure (Victoria 2L2), 2 units of Victoria L2 must be ordered.
Specifikace
  • Compatible with: M188080.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188075.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188090.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188100.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188120.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM188070xx
  • Skupina výrobkůShower screens
  • Skupina produktůVictoria
  • Datum zveřejnění2021-04-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1950
  • Šířka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Číslo OmniClass23-31 17 25
  • Název OmniClassShower Screens
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings