Publikovat produkty
Divo Urinal divider
Roca

Divo Urinal divider

4.5 z 5 hvězdiček4.5(10 recenze)
Divo Urinal divider. Divider for urinal with 8 mm tempered glass and an aluminium profile in a matt silver finish for a design touch.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM20104053
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůDivo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)400
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zástěny a dělicí prvky
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_74
  • Popis Uniclass 2015Urinal dividers
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-15 11 15 11
  • Název OmniClassToilet Compartments and Urinal Screens
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings