Publikovat produkty
Brisa PEF - Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel (between three walls)
Brisa PEF - Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel (between three walls)
    Roca

    Brisa PEF - Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel (between three walls)

    3.3 z 5 hvězdiček3.3(8 recenze)
    PEF - Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel (between three walls). A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaM3720901xM
    • Skupina výrobkůShower screens
    • Skupina produktůBrisa
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Číslo OmniClass23-31 17 25
    • Název OmniClassShower Screens
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings