Publikovat produkty
TERRAN 1600x700 Stonex shower tray w/ frame
Roca

TERRAN 1600x700 Stonex shower tray w/ frame

Superslim STONEX shower tray with frame
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP1026402BC41xx0
  • Skupina výrobkůShower trays
  • Skupina produktůTerran
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-10-03
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)41
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)1600
Související
  • Hlavní materiálStonex
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 15
  • Název OmniClassShower Enclosure Bases
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures