Publikovat produkty
AQUOS Superslim shower tray 1600x700
Roca

AQUOS Superslim shower tray 1600x700

STONEX® Superslim shower tray 1600x700 Colours and finishes: White, Off white, Slate, Moka, Cement and Black
Specifikace
  • Compatible with: 276355..0 STONEX® colour cover for Aquos shower tray 276359000 STONEX® metallic grid for Aquos shower tray
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaP6016402BC01xx0
  • Skupina výrobkůShower trays
  • Skupina produktůAquos
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-01-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)31
  • Šířka (mm)700
  • Hloubka (mm)1600
Související
  • Hlavní materiálStonex
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Popis Uniclass 2015Shower trays
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures