Publikovat produkty
ARMANI - BAIA Freestanding bathtub
Roca

ARMANI - BAIA Freestanding bathtub

The retro look of this freestanding bath is updated with a contemporary, ergonomic design. The focal point of any bathroom, it adds a further touch of elegance to a suite that is the epitome of luxury. The bath is manufactured in Roca's exclusive material, Surfex®, which allows seamless units to be created in shapes that are unachievable in other materials and produces a soft, anti-slip, matte texture that is pleasant to the touch. The selection of resins and minerals in its composition also provide superlative resistance to impacts, abrasive chemicals and ultra-violet light, ensuring the unit retains its original colour and condition over time. Moreover, Surfex® provides superlative thermal resistance for greater energy efficiency in your home.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA248449xx0
  • Skupina výrobkůBaths
  • Skupina produktůBaia
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)650
  • Šířka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálSurfex
  • Vedlejší materiálSurfex
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)153
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011609
  • Název ETIMBath
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures