Publikovat produkty
ARMANI - BAIA Wall lamp
ARMANI - BAIA Wall lamp
    Roca

    ARMANI - BAIA Wall lamp

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
    Wall lamp with semi-circular shape made of fabric and metal rings insets. An inner LED light system made of different small LED spots was designed to obtain the best light diffusion. The system can be removed for manteinance.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA813084xxx
    • Skupina výrobkůLighting
    • Skupina produktůBaia
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-03-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)105
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro průtok
    • Kód ETIMEG000028
    • Název ETIMLamps
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Popis Uniclass 2015Lamps
    • Kód CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Číslo OmniClass23-35 45 15
    • Název OmniClassLamps
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings