Publikovat produkty
DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R
Roca
Archivovány

DOWNTOWN Base Lapato Gris 60x60 R

With Downtown, large surfaces are transformed places of gathering, exchange and interaction. Cements that create spaces with a clean and rigorous look, that enriches environments with aesthetic austerity and provide a kaleidoscope of technical functions. A wide range of formats, surfaces (natural, lapato and estructurado non-slip R11), and mosaics make the Downtown series even richer. Downtown, available in the new 80x80 large format, is ideal for contemporary architecture.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFJTT860021
  • Skupina výrobkůTiles
  • Skupina produktůDowntown
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2016-11-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)9.6
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)7.5
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Dlaždice
  • Klasifikace IFCKrytina
  • Název UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Kód UNSPSC30131704
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Název OmniClassCeramic Tile Flooring