Publikovat produkty
Victoria Plus Side panel
Victoria Plus Side panel
    Roca

    Victoria Plus Side panel

    Side panel for sliding doors. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    Specifikace
    • Compatible with: AM12D6407D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D6A47D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7087D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D76C7D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels AM12D7D07D001.NMN - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaM12C3847D001XNMN
    • Skupina výrobkůShower screens
    • Skupina produktůVictoria Plus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Číslo OmniClass23-31 17 25
    • Název OmniClassShower Screens