Publikovat produkty
Victoria B1HF Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm
Roca

Victoria B1HF Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm

Victoria - Swing panel + 1 fixed panel for bath. Height 1500 mm. A collection of shower screens with sliding-, hinged- and folding-doors based on simple and pure lines. Finished in transparent tempered glass (6 mm thickness) and polished silver profiles.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM1443E85DC0XXNMN
  • Skupina výrobkůShower screens
  • Skupina produktůVictoria (scr)
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-06-10
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1500
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCZeď
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Číslo OmniClass23-31 17 25
  • Název OmniClassShower Screens