Publikovat produkty
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. Sliding-doors shower screens collection with 6 mm. thick tempered glass and a practical handle that eases opening and closing the enclosure. Easy installation, with screws or adhesive.
    Specifikace
    • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaM162130XXX
    • Skupina výrobkůShower screens
    • Skupina produktůUra
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-06-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1950
    • Šířka (mm)1300
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Číslo OmniClass23-31 17 25
    • Název OmniClassShower Screens
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings