Publikovat produkty
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
    Rockfon

    Rockfon Hygienic

    • Byl vyvinut, aby splňoval přísné normy zdravotnického, elektronického a potravinářského sektoru.
    • Trvanlivý a speciálně potažený bílý povrch s vysokou odpudivostí vody a nízkým zachytáváním nečistot.
    • Dlouhá životnost a perfektní pohlcování zvuku - třída A podle ISO
    • Možnost čištění nízkým a vysokým tlakem.
    • Zachovává si rozměrovou stálost i při úrovních vlhkosti do 100% RV.
    Specifikace
    • Reaction To Fire A1, Rockfon Eclipse Rectangle 2360: A2‑s1,d0
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection (rear side: 79%) >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotarockfon-eclipse-ceiling
    • Skupina výrobkůIslands
    • Skupina produktůEclipse
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-11-01
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálMinerální vata
    • Navrženo vDánsko
    • Vyrobeno vDánsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCStrop
    • Název UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Kód UNSPSC30161601
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25_22_01
    • Popis Uniclass 2015Acoustic baffle suspended ceiling systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 13 21
    • Název OmniClassCeiling Panels