Publikovat produkty
DACH PŁASKI- ZIELONY- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- ZIELONY- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX

Ocieplenie dachu płaskiego płytą HARDROCK MAX - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny HARDROCK MAX 

Specifikace
  • Izolacja dachu płaskiego  zielonego na stropie betonowym 20cm  z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX 

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotadach-plaski-zielony-zelbet-20cm-monrock-max-e
  • Skupina výrobkůInsulation
  • Skupina produktůFlat Roof Insulation
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-03-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMinerální vata
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
  • Klasifikace IFCStřecha
  • Název UNSPSCInsulation
  • Kód UNSPSC3014
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Popis Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Číslo OmniClass23-13 25 19
  • Název OmniClassThermal Insulation 
  • Kód CSI UniFormat IIB1020
  • Název CSI UniFormat IIRoof Construction

Dostupnost regionu

Evropa
Polsko