Publikovat produkty
Rohl A1408LPAPC-2 Lavatory Faucet
Rohl

Rohl A1408LPAPC-2 Lavatory Faucet

  • 1/4-turn ceramic disc control cartridges.
  • 3 x 13/8" cut-outs.
  • 4 15/16" spout reach.
  • 1/2" NPT connectors.
  • Matching tub fillers A1454 and A1464.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: A1408LPAPC-2
    Item Weight: 8.9 pounds
    Product Dimensions: 4.9 x 15.8 x 4.9 inches
    Color: Polished Chrome
    Style: Traditional
    Finish: Polished Chrome
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Flow Rate: 1.5 GPM
    Water Consumption: 1.5 GPM
    Number Of Holes: 3
    Handle/Lever Placement: wide-spread
    Number of Handles: 2

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRohl-A1408LPAPC-2-Lavatory-Faucet
  • Skupina výrobkůFaucet
  • Skupina produktůLavatory
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké