Publikovat produkty
Rohl A3671LMAPC-2 Lavatory Faucet
Rohl

Rohl A3671LMAPC-2 Lavatory Faucet

  • 9" height, fixed spout.
  • 1/4-turn ceramic disc control cartridge.
  • Brass construction.
  • 1 3/8" cutout.
  • Excellent for exposed sinks.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: A3671LMAPC-2
    Item Weight: 5 pounds
    Product Dimensions: 11 x 4.8 x 4.8 inches
    Style: Traditional
    Material: Metal
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Number of Handles: 1
    Included Components: LAVATORY FAUCETS

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaRohl-A3671LMAPC-2-Lavatory-Faucet
  • Skupina výrobkůFaucet
  • Skupina produktůLavatory
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-20
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké