Publikovat produkty
Garden Bar Table
Garden Bar Table
    Röshults
    Archivovány

    Garden Bar Table

    Barstool with tight forms Garden Bar Chair is a comfortable bar stool with stylish design. The bar stool is also adapted to our Garden Bar Table. It is made of beautiful teak and stainless steel. Cushion is optional.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaroshults_bar_table
    • Skupina výrobkůOutdoor Furniture
    • Skupina produktůGarden Lounge
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-10-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1000
    • Šířka (mm)625
    • Hloubka (mm)625
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Vedlejší materiálTeak
    • Navrženo vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)14.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56

    Podobné produkty