Publikovat produkty
RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood
RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood
RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood
RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood

    RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood

    RotoQ centre-pivot roof window Q4 wood with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, top. Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    Specifikace
    • Q42C 055/078 H200
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaQ_4_H_P
    • Skupina výrobkůRoof windows
    • Skupina produktůCentre-pivot roof window
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-01
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálŘezivo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings