Publikovat produkty
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood
RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood

    RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood

    RotoQ Tronic centre-pivot roof window Q4 E_ wood with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, top. Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier and mounting angle. Concealed top chain drive, rain sensor and integrated controller. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Electrical operation.
    Specifikace
    • Q42C 055/078 H1E_
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaQT4_H_S
    • Skupina výrobkůRoof windows
    • Skupina produktůTronic centre-pivot roof window
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-01
    • Číslo vydání2
    Související
    • Hlavní materiálŘezivo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Kód CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings