Publikovat produkty
Designo R3 exit roof window wood
Designo R3 exit roof window wood
Designo R3 exit roof window wood

    Designo R3 exit roof window wood

    Designo R3 exit roof window wood with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, side. Sash hardware mounting side left (seen from the inside). With protection against banging shut. Approved as a chimney sweep emergency escape (BG-certified). Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    Specifikace
    • R38_ 054/098 H2DL
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWDA_R3_H
    • Skupina výrobkůRoof windows
    • Skupina produktůExit roof window
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-01
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálŘezivo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings