Publikovat produkty
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC

    Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC

    Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, bottom, for all functions. 45 ° Opening angle. 4x central locking through circumferential roof window hardware. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    Specifikace
    • R88C 054/078 K200
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWDF_R8_K
    • Skupina výrobkůRoof windows
    • Skupina produktůTop-hung/pivot roof window
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-01
    • Číslo vydání4
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Kód CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Unit Skylights
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings