Publikovat produkty
Designo R4 Tronic centre-pivot roof window PVC
Designo R4 Tronic centre-pivot roof window PVC
Designo R4 Tronic centre-pivot roof window PVC

    Designo R4 Tronic centre-pivot roof window PVC

    Designo R4 Tronic centre-pivot roof window PVC with safety and thermal insulation glazing Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. Concealed top chain drive, rain sensor and integrated controller. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Electrical operation.
    Specifikace
    • R45_ 054/078 K2E_
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWDT_R4_K
    • Skupina výrobkůRoof windows
    • Skupina produktůTronic centre-pivot roof window
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-01
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings