Publikovat produkty
Designo R6 Tronic centre-pivot roof window wood
Designo R6 Tronic centre-pivot roof window wood
Designo R6 Tronic centre-pivot roof window wood
Designo R6 Tronic centre-pivot roof window wood
Designo R6 Tronic centre-pivot roof window wood
Designo R6 Tronic centre-pivot roof window wood

    Designo R6 Tronic centre-pivot roof window wood

    Designo R6 Tronic centre-pivot roof window wood with safety and thermal insulation glazing Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. Concealed top chain drive, rain sensor and integrated controller. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Electrical operation.
    Specifikace
    • R68C 054/078 H2E_
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWDT_R6_H
    • Skupina výrobkůRoof windows
    • Skupina produktůTronic centre-pivot roof window
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-01
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálŘezivo
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Střešní okno
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCSkylights
    • Kód UNSPSC301718
    • Číslo OmniClass23-17 13 23
    • Název OmniClassRoof Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB3020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Openings