Publikovat produkty
ABD Automatic Balancing Damper
ABD Automatic Balancing Damper
    Ruskin

    ABD Automatic Balancing Damper

    Ruskin model ABD offers HVAC design engineers an automatic balancing damper which provides:

    • Energy savings to building owner
    • Constant maintained airflow volume 
    • Good indoor air quality
    • Anti-microbial agent prohibiting bacteria or mold growth
    • Easy installation; requires no tool for adjustment
    Specifikace
    • Ruskin Model ABD provides pressure independent automatic airflow regulation for supply or exhaust ventilation systems in any residential or commercial building. Use in any HVAC application, with a static pressure between 0.2" and 2.0" w.g. Facilitates controlled volume of make-up or exhaust air in highrise applications.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaABD
    • Skupina výrobkůDampers for Air Ductwork
    • Skupina produktůAutomatic Balancing Dampers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCTlumič
    • Název UNSPSCVentilation dampers
    • Kód UNSPSC40101504
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Popis Uniclass 2015Duct dampers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 51 13.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Vent Dampers
    • Číslo OmniClass23-33 29 00
    • Název OmniClassHVAC Dampers