Publikovat produkty
CD50 Damper
CD50 Damper
    Ruskin

    CD50 Damper

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(11 recenze)

    The CD50 is a low leak, extruded aluminum damper designed with airfoil blades for higher velocity and pressure HVAC systems. It meets the leakage requirements of the International Energy Conservation Code by leaking less than 3 cfm/sq. ft. at 1" of static pressure and is AMCA licensed as a Class 1A damper. 

    • Ruskin model CD50 offers HVAC design engineers an ultra-low leak high performance damper which provides;
    • Energy savings for building owners
    • Low noise generation and lowest pressure drop
    • Low maintenance
    Specifikace
    • The CD50 is a low leak, extruded aluminum damper designed with airfoil blades for higher velocity and pressure HVAC stystems. It meets the leakage requirements of the International Energy Conservation Code by leaking less than 3 cfm/sq. ft. at 1" of static pressure and is AMCA licensed as a Class 1A damper. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCD50
    • Skupina výrobkůDampers for Air Ductwork
    • Skupina produktůCommercial Control Dampers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-07-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Potrubní systémy
    • Klasifikace IFCTlumič
    • Název UNSPSCVentilation dampers
    • Kód UNSPSC40101504
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_65_24
    • Popis Uniclass 2015Duct dampers
    • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.43
    • Název CSI MasterFormat 2014Control Dampers
    • Číslo OmniClass23-33 29 00
    • Název OmniClassHVAC Dampers
    • Kód CSI UniFormat IID3090
    • Název CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment