Publikovat produkty
Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100
Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Brick Vent Louver BV100

    The BV100 Brick Vent has a 4" deep standard frame and a 1-1/2" deep flange frame. It features:
    • Minimum 39% free area for desired venting.
    • Continuous weepage at bottom and a high, rear water stop give optimum water pentration protection.
    • Extruded aluminum construction for long life and corrosion resistance.
    • Continuous blades without mullions for attractive appearance.
    Specifikace
    • 6063T5 extruded aluminum, .100" nominal wall thickness. Standard frame depth is 4" (102). 1/8" (3) mortar ribs on top and bottom of frame add 1/4" (6) to nominal height. Optional 15/16" (33) deep flange frame height and width does not include 1" (25) face flange. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotard-7
    • Skupina výrobkůCavity Vents
    • Skupina produktůStationary Louvers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2009-09-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Kotevní systémy
    • Kód CSI MasterFormat 201404 05 23.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Masonry Cavity Drainage, Weepholes, and Vents
    • Číslo OmniClass23-13 21 27 15 13
    • Název OmniClassCavity Vents

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké