Publikovat produkty
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745
    Ruskin

    Ruskin Formed Steel Adjustable Louver L745

    The L745 Adjustable Louver is 4" deep and has a 45 degree blade angle. It features:
    • 38% free area.
    • Tight shut off for excellent weather protection.
    • Rugged galvanized steel construction for long operating life.
    • Stainless steel bearing and concealed linkage to reduce operating torque requirements.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotard-70
    • Skupina výrobkůExterior Louvers and Grilles
    • Skupina produktůAdjustable Louvers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2009-09-09
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké