Publikovat produkty
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811
    Ruskin

    Ruskin Formed Steel Adjustable Louver LM6811

    The LM6811 Adjustable Louver is 4" deep and has a 90 degree blade angle. It features:
    • 76% free area
    • Tight shut off for excellent weather protection
    • Rugged galvanized steel construction
    • Exposed linkage for easy maintenance
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotard-76
    • Skupina výrobkůExterior Louvers and Grilles
    • Skupina produktůAdjustable Louvers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2009-09-09
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké