Publikovat produkty
Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD
Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Wind-Driven Stationary Louver EME520DD

    The EME520DD Aluminum Stationary Wind-Driven Louver has a 5" deep frame and a 20 degree blade angle. It features:

    • 44% free area.
    • Closely spaced horizontal blades that prevent the pentration of wind-driven rain.
    • Excellent pressure drop performance.
    • Aluminum construction for low maintenance and high resistance to corrosion.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotard-97
    • Skupina výrobkůFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Skupina produktůWind-Driven Louvers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2009-09-09
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Žaluzie

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké