Publikovat produkty
Ryterna r40
Ryterna r40
Ryterna r40
    Ryterna

    Ryterna r40

    R40 garage door model track system comes fully preassembled with tension springs, cables and accessories. The door with R40 type hardware is very easy and fast to fit. Durable and reliable system - fit and forget. Certified according to EN 13241-1 technical specifications Safety features according to EN 13241 Doors are tested and meet CE norm 89/107/EC. Ball bearing rollers, safe track system, reinforced frame with finger protection, anti-pinching panels - outside and inside.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaR40010100
    • Skupina výrobkůGarage doors
    • Skupina produktůHardware Type 40
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2014-07-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveře Garážové
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715