Publikovat produkty
Amarr® 3552 Aluminum Garage Door
Amarr

Amarr® 3552 Aluminum Garage Door

4.0 z 5 hvězdiček4.0(7 recenze)

The Amarr 3552 aluminum door creates a clean style that is perfect for automotive showrooms and repair centers, service stations, car washes, fire houses, restaurants, and sports complexes. These doors can be mounted stationary or operative as a stylish alternative for al fresco situations.

MAXIMUM VISIBILITY

The ClearView Aluminum Strut System does not restrict the viewing area while adding strength and durability.

ECO-FRIENDLY

The Amarr 3552 provides maximum natural light and visibility to help reduce electric light requirements while enhancing indoor environmental quality.

Specifikace
  • Amarr 3552
    R-ValueN/A
    Steel ThicknessN/A
    Panel DesignStile & Rail
    Steel EmbossmentN/A
    Construction LayersOne
    Max Std Width24'2"
    Max Std Height20'1"
    Door Thickness2" (5.1cm)
    U-ValueN/A

    garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAmarr-3552-Aluminum-Garage-Door
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktůAluminum Sectional - Aluminum Full View Garage Door
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-15
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMDveře - Dveře Garážové
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCMetal doors
  • Kód UNSPSC30171505
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
  • Popis Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
  • Kód CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Číslo OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Název OmniClassSectional Overhead Metal Doors
  • Kód CSI UniFormat IIB2030
  • Název CSI UniFormat IIExterior Doors