Číslo položky: | SABCO-base-shoe |
---|---|
Výrobce: | SABCO |
Kategorie produktu: | Balustrade |
Skupina produktu: | Floor mounting |
Datum publikování: | 2017-11-27 |
Číslo vydání: | 2 |
Typ: | Objekt |
Produktu - url: | http://www.sadev.com/blog/produit/garde-corps-sabco-sol/?lang=en |
---|---|
Instrukce k instalaci: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/06/SABCO_notice-de-pose_EN_V4... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certifikace produktu: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/10/CSTB-Avis-Technique-SABCO-... |
Technický popis: | http://www.sadev.com/wp-content/uploads/2015/12/SADEV_BALUSTRADE-BROCHURE-... |
Instruktážní video: | https://www.youtube.com/watch?v=QoXHTQfLmnU |
GTIN kód: |
QR kód obsahuje statickou adresu URL níže a vrátí vás zpět na tuto stránku, pokud bude nasnímán zařízením jako je iPhone nebo smartphone
https://www.bimobject.com/cs/sadev-sabco/product/sabco-base-shoe
Materiál hlavní: | Glass |
---|---|
Sekundární materiál: | Aluminium |
Navrženo: | France |
Vyrobeno: | France |
BIMobject kategorie: | Konstrukce - Zábradlí |
---|---|
IFC klasifikace: | Railing |
UNSPSC název: | Fencing |
UNSPSC kód: | 301520 |
Uniclass 1.4 Kód: | L4421 |
Uniclass 1.4 Popis: | Railings |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-15-05-35 |
Uniclass 2.0 Popis: | Handrail Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_15_60_05 |
Uniclass 2015 Popis: | Balustrade and guarding systems |
NBS Reference Kód: | 25-15-05-35 |
NBS Reference Popis: | Handrail Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 05 73 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Glazed Decorative Metal Railings |
Číslo OmniClass: | 23-17 25 11 11 17 |
Název OmniClass: | Railing |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Název | Hodnota |
---|---|
Height | 900 mm — 2100 mm |
Material | Aluminium |
Railing Type | Glazed |
Thickness | 15 mm — 25.52 mm |
Width | 500 mm — 2500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Název | Hodnota |
---|---|
Material | Aluminium |
BIMobject®