Publikovat produkty
GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door
Safti First

GPX Architectural Series 20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door

20 Minute Fire Protective Rated Aluminum Single Door with SuperLite I glazing
  • Full vision, 20 minute, stile and rail aluminum door.
  • Tested to NFPA 252 and UL 10C with positive pressure.
  • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota20_m_fire_prot_alum_single_door
  • Skupina výrobkůDoors
  • Skupina produktůFire protective
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-05-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Protipožární dveře a okenice
  • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
  • Název UNSPSCGlass curtainwalling
  • Kód UNSPSC30151806
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
  • Popis Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201408 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
  • Číslo OmniClass23-17 15 11 25
  • Název OmniClassHeat Strengthened Glass
  • Kód CSI UniFormat IIB20
  • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Dostupnost regionu

Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika