Publikovat produkty
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door  - Interior
GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door  - Interior
    Safti First

    GPX Builders Series Fire Protective 20 Minute Fire Protective Rated Single Door - Interior

    20 Minute Fire Protective Rated Singe Door - Interior with SuperLite I glazing
    • 20 minute fire protective, doors.
    • Tested to NFPA 252, Fire Tests of Door Assemblies.
    • Meets ANSI Z97.1 and CPSC Cat. II (400 ft. lbs.) impact safety.
    • Offered in standard and custom finishes including high performance fluoropolymer finishes by PPG, stainless steel, and more.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota20_m_fire_prot_single_door_w_superlite_I_interior
    • Skupina výrobkůDoors
    • Skupina produktůFire protective
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-05-11
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMDveře - Protipožární dveře a okenice
    • Klasifikace IFCLehký obvodový plášť
    • Název UNSPSCGlass curtainwalling
    • Kód UNSPSC30151806
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_60_35_30
    • Popis Uniclass 2015Fire-resistant glazing systems
    • Kód CSI MasterFormat 201408 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Fire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts
    • Číslo OmniClass23-17 15 11 25
    • Název OmniClassHeat Strengthened Glass
    • Kód CSI UniFormat IIB20
    • Název CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

    Dostupnost regionu

    Asie Evropa Afrika Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika