Publikovat produkty
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) - Regular board
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) - Regular board

    Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) - Regular board

    Drywall with fire resistance system.

    Product List :

    Board

    - Gyproc Regular board 12mm.

    Gyproc Regular Board 12mm is recommended for using with internal concealed ceiling &drywall where normal fire, structural and acoustic levels are specified.

    Insulation

    - ISOVER Insulation 40 kg/m³

    Isover glass wool insulation which made of high quality fiberglass with the property of excellent resistance to heat and high temperatures indoors. Used with Gyproc drywall system to increase the efficiency of heat insulation and soundproofing between rooms interior.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGyproc_wall-systems-1hr-fire-rated-STC44-regular-board
    • Skupina výrobkůGyproc
    • Skupina produktůWall
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2024-05-27
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vThajsko
    • Vyrobeno vThajsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Popis Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Číslo OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Název OmniClassMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions